1219086
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
25 + | 50,3629 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diş Boyutu | M6 |
---|---|
Diş Uzunluğu | 16.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.63 in |
Düğme Çapı | 20.0 mm |
Düğme Çapı | 0.787 in |
Topuz Yüksekliği | 10.0 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.394 in |
Toplam Yükseklik | 32.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.26 in |
Sap Çapı | 11.5 mm |
Sap Çapı | 0.453 in |
Sap Yüksekliği | 6.0 mm |
Sap Yüksekliği | 0.236 in |
Renk | Black |
Bitir | Matt |
Diş Malzemesi | Zinc Plated Steel |
Montaj Tipi | Male |
Düğme Malzemesi | PA |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.