1505052
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 61,646 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kafa Çapı | 16.0 mm |
---|---|
Kafa Çapı | 0.63 in |
Kafa Yüksekliği | 7.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.276 in |
Diş Uzunluğu | 40.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.575 in |
Diş Boyutu | M8 |
Tırnak Çapı | 10.0 mm |
Tırnak Çapı | 0.394 in |
Tam Malzeme | 304 Stainless Steel |
Vida Tipi | Silindir Başlı Vida |
Renk | Grey |
Bitir | Matt |
Nokta Tipi | M8 |
Toplam Uzunluk | 60.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.362 in |
Kafanın Altında Uzunluk | 53.0 mm |
Kafanın Altında Uzunluk | 2.087 in |
Vida Tam Malzemesi | Steel |
GTIP Numarası | 7318156861 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.