Tırtıllı silindirik başlı vidalar birçok farklı endüstriyel uygulamalarda kullanılan en önemli vida türlerindendir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | l3 | l1 | d2 | l2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91,3237 TL - 91,3237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
100.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
47,3051 TL - 47,3051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
20.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
55,0731 TL - 55,0731 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
30.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
323,5669 TL - 323,5669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
40.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
68,2189 TL - 68,2189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
55.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
74,8914 TL - 74,8914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
70.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
88,0373 TL - 88,0373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
90.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
68,2189 TL - 68,2189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
16.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
63,837 TL - 63,837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
25.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
70,4098 TL - 70,4098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
35.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
79,2733 TL - 79,2733 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
50.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
449,05 TL - 449,05 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
60.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
91,3237 TL - 91,3237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
80.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
193,7019 TL - 193,7019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
100.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
674,7202 TL - 674,7202 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
30.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
136,4378 TL - 136,4378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
45.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
155,1608 TL - 155,1608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
60.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
955,364 TL - 955,364 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
70.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
1.123,7703 TL - 1.123,7703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
90.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
278,4528 TL - 278,4528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0 mm
|
40.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.