Menü Arama

Omuzlu Vida M3 25.0 mm Stainless Steel

Bu yarım diş cıvata kısmen dişlidir ve soketli tırtıklı başa sahiptir. Böylece elle veya alyen anahtarıyla kolayca takılır. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

1505141

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 174,979 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

174,98 TL

1 x 174,979 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 4.0 mm
d2 M3
D3 7.0 mm
l1 25.0 mm
l2 7.0 mm
l3 3.0 mm
A/F 2.0 mm
Kafa Tipi Tırtıllı Imbus Baş
Vida Tipi Silindir Başlı Vida
Malzeme Stainless Steel
Renk Grey
Bitir Matt

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin