Menü Arama

Omuzlu Vida M3 4.0 mm Stainless Steel

Bu yarım diş cıvata kısmen dişlidir ve soketli tırtıklı başa sahiptir. Böylece elle veya alyen anahtarıyla kolayca takılır. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

1505144

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 193,7019 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

193,70 TL

1 x 193,7019 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 7.0 mm
Kafa Yüksekliği 3.0 mm
Diş Uzunluğu 4.0 mm
Diş Boyutu M3
Tırnak Çapı 4.0 mm
Tam Malzeme 304 Stainless Steel
Vida Tipi Silindir Başlı Vida
Renk Grey
Bitir Matt
Nokta Tipi M3
Toplam Uzunluk 14.0 mm
Kafanın Altında Uzunluk 11.0 mm
Vida Tam Malzemesi Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin