Menü Arama

Tırtıllı Başlı Vida M5 15.0 mm PC

Şeffaf Polikarbonat (PC) ile imal edilen tırtıllı, silindirik başlı vida, kolay erişim ve aletsiz montaj gereken uygulamalardan kullanılır.
Ürün kodu:

0140321700VR

421 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 6,7501 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

675,01 TL

100 x 6,7501 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 16.0 mm
Kafa Yüksekliği 3.4 mm
Diş Uzunluğu 15.0 mm
Diş Boyutu M5
Kafa Tipi Tırtıklı Başlı
Vida Tipi Silindir Başlı Vida
Sürüş Tipi Düz Tahrikli
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Polycarbonate
Toplam Uzunluk 18.4 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin