Menü Arama

Kelebek Vidalar - Tırtıllı Plastik

Stokta

These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.

It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Düz Tahrikli
8000 Stokta
M6
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Düz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Düz Tahrikli
13706 Stokta
M6
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Düz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Düz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Düz Tahrikli
1150 Stokta
M6
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Düz Tahrikli
750 Stokta
M5
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Düz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Düz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Düz Tahrikli
749 Stokta
M6
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Düz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Düz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Düz Tahrikli
4464 Stokta
M5
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Düz Tahrikli
1000 Stokta
M5
Doğal renk
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Düz Tahrikli
18980 Stokta
M4
Siyah
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Düz Tahrikli
61389 Stokta
M6
Siyah
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Düz Tahrikli
8784 Stokta
M4
Siyah
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Düz Tahrikli
12293 Stokta
M5
Clear
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Düz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Doğal renk
Nylon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Düz Tahrikli
  • / 7
Büyük tırtıklı başlı vida M4 30.0 mm PA

426001000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M6 20.0 mm PA

426007000002


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M5 25.0 mm PA

426003000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M6 12.0 mm PA

426006000002


Stok Seviyeleri
13706 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M4 25.0 mm PA

426000500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M6 25.0 mm PA

426008000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M6 22.0 mm PA

426007500002


Stok Seviyeleri
1150 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M5 20.0 mm PA

426002500002


Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M6 10.0 mm PA

426005500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M6 16.0 mm PA

426006500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M6 30.0 mm PA

426008500002


Stok Seviyeleri
749 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M4 40.0 mm PA

426001500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M10 20.0 mm PA

426012500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M5 15.0 mm PA

426002000002


Stok Seviyeleri
4464 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Büyük tırtıklı başlı vida M5 40.0 mm PA

426004000002


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Tırtıllı Başlı Vida M4 20.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

140042069916


Stok Seviyeleri
18980 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Knurled Round Head
Tırtıllı Başlı Vida M6 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

140061069916


Stok Seviyeleri
61389 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Knurled Round Head
Tırtıllı Başlı Vida M4 30.0 mm PA

0140240001VR


Stok Seviyeleri
8784 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Tırtıllı Başlı Vida M5 25.0 mm PC

0140341700VR


Stok Seviyeleri
12293 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Tırtıllı Başlı Vida M8 30.0 mm Nylon 6/6

0400710000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Knurled Round Head