Menü Arama

Tırtıllı Başlı Vida M4 30.0 mm PA

Doğal Naylondan imal edilen tırtıllı, silindirik başlı vida, kolay erişim ve aletsiz montaj gereken uygulamalardan kullanılır.
Ürün kodu:

0400240000VR

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 8,3276 TL
1000 + 5,9483 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

832,76 TL

100 x 8,3276 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 30.0 mm
Kafa Yüksekliği 5.0 mm
Diş Uzunluğu 30.0 mm
Diş Boyutu M4
Kafa Tipi Tırtıklı Başlı
Vida Tipi Silindir Başlı Vida
Sürüş Tipi Düz Tahrikli
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Poliamid 66
Toplam Uzunluk 35.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin