Menü Arama

Tırtıllı Başlı Vida 1/4-20 25.4 mm PA

Doğal Naylondan imal edilen tırtıllı, silindirik başlı vida, kolay erişim ve aletsiz montaj gereken uygulamalardan kullanılır.
Ürün kodu:

092520100T

976 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,9358 TL
5000 - 9999 4,2251 TL
10000 + 3,6897 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.935,80 TL

1000 x 4,9358 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 13.7 mm
Kafa Yüksekliği 9.3 mm
Diş Uzunluğu 25.4 mm
Diş Boyutu 1/4-20
Kafa Tipi Tırtıklı Başlı
Vida Tipi Silindir Başlı Vida
Sürüş Tipi Düz Tahrikli
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Poliamid 66
Toplam Uzunluk 34.7 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin