Menü Arama

Tırtıllı Başlı Vida 5/16-18 38.1 mm PA

Doğal Naylondan imal edilen tırtıllı, silindirik başlı vida, kolay erişim ve aletsiz montaj gereken uygulamalardan kullanılır.
Ürün kodu:

0931218150T

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 6,665 TL
2500 - 9999 5,9985 TL
10000 + 5,3986 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.332,50 TL

500 x 6,665 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 15.6 mm
Kafa Yüksekliği 9.8 mm
Diş Uzunluğu 38.1 mm
Diş Boyutu 5/16-18
Kafa Tipi Tırtıklı Başlı
Vida Tipi Silindir Başlı Vida
Sürüş Tipi Düz Tahrikli
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Poliamid 66
Toplam Uzunluk 47.9 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin