Menü Arama

Tırtıllı Başlı Vida M6 10.0 mm PA GF30

Oluklu silindir başlı vida, siyah Naylondan üretilir ve %30 cam elyaf içeriği daha fazla mekanik güç sağlar. Kolay erişim ve aletsiz kurulum gereken uygulamalarda kullanılır.
Ürün kodu:

140061069916

2631 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 16,8227 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.682,27 TL

100 x 16,8227 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 13.0 mm
Kafa Yüksekliği 4.0 mm
Diş Uzunluğu 10.0 mm
Diş Boyutu M6
Kafa Tipi Tırtıklı Başlı
Vida Tipi Silindir Başlı Vida
Sürüş Tipi Düz Tahrikli
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme %30 Cam Elyaf Poliamid 6.6
Toplam Uzunluk 14.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin