Menü Arama

Tırtıllı Başlı Vida M3 10.0 mm PC

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Clear, made from PA.
Ürün kodu:

176401000022

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 19,5564 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

977,82 TL

50 x 19,5564 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 12.0 mm
Kafa Yüksekliği 4.0 mm
Diş Uzunluğu 10.0 mm
Diş Boyutu M3
Kafa Tipi Tırtıklı Başlı
Vida Tipi Silindir Başlı Vida
Sürüş Tipi Oluklu Baş
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Polycarbonate
Toplam Uzunluk 14.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin