Menü Arama

Kablo Salmastrası Edge Holding 7.6 mm 16.0 mm PA

This edge mounted wire saddle can be mounted vertically or horizontally. It protects cables from sharp edges. It is manufactured with material rated UL94-V2
Ürün kodu:

EHWSE-1-01

1257 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 3,2068 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.603,40 TL

500 x 3,2068 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Edge Holding
Yatak Tipi Edge Holding
Derinlik 6.2 mm
İç Yükseklik 7.6 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.0 mm
Asgari Pano Kalınlığı 1.0 mm
Toplam Yükseklik 23.2 mm
Toplam Genişlik 28.0 mm
Pano Kalınlık Aralığı 1.0 - 2.0 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin