Menü Arama

Kenar Tutucu Tel Kelepçesi

Stokta

Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black, Grey and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Series Code :SR1834

Seri Kodu: SR1834

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
71964 Stokta
26.8 mm
33.3 mm
142500 Stokta
20.0 mm
10.0 mm
36000 Stokta
20.0 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.6 mm
11.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.0 mm
19.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.2 mm
6.1 mm
558 Stokta
19.8 mm
16.3 mm
372657 Stokta
26.8 mm
33.3 mm
5220 Stokta
28.0 mm
23.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
10.0 mm
15810 Stokta
21.6 mm
10.6 mm
21480 Stokta
26.8 mm
24.9 mm
58330 Stokta
11.3 mm
6.1 mm
110687 Stokta
26.8 mm
24.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.8 mm
16.3 mm
783675 Stokta
28.8 mm
24.9 mm
231880 Stokta
20.0 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
10.0 mm
51570 Stokta
30.4 mm
12.1 mm
1140 Stokta
31.0 mm
19.0 mm
  • / 2
Kablo Salmastrası Edge Holding 23.1 mm 22.8 mm Nylon 6/6

LEWSE-27-19


Stok Seviyeleri
71964 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    23.1 mm
Kablo Kelepçesi 6.5 mm 11.6 mm Siyah Nylon 6/6

EWSE-1-01


Stok Seviyeleri
142500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • Derinlik
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.2 mm
Kablo Salmastrası Edge 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

EWSE-3-01


Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • Derinlik
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 6.5 mm 11.7 mm PA

EWSJS-1-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Derinlik
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm Nylon 6/6

HEWSE-22-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Hinged Edge
  • Derinlik
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    12.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Edge 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

EWSE-12.8-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • Derinlik
    3.6 mm
  • İç Yükseklik
    5.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 7.4 mm 11.6 mm PA

LEWSE-14-19


Stok Seviyeleri
558 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    7.4 mm
Kablo Salmastrası Edge 23.1 mm 22.8 mm Nylon 6/6

LEWSE-27-01


Stok Seviyeleri
372657 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    23.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Kelepçesi 11.2 mm 21.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

EHWSE-1-01


Stok Seviyeleri
5220 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Derinlik
    6.2 mm
  • İç Yükseklik
    7.75 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 6.5 mm 11.6 mm PA

EWSE-1-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Derinlik
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası Edge 6.5 mm 11.7 mm Nylon 6/6

EWSJS-1-01


Stok Seviyeleri
15810 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 15.0 mm 16.7 mm PA

LEWSE-19-19


Stok Seviyeleri
21480 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    15.0 mm
Kablo Kelepçesi Doğal renk Nylon 6/6

EWSE-8.1-01


Stok Seviyeleri
58330 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • Derinlik
    3.6 mm
  • İç Yükseklik
    5.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Edge 15.0 mm 16.7 mm Nylon 6/6

LEWSE-19-01


Stok Seviyeleri
110687 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    15.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Edge 7.4 mm 11.6 mm Nylon 6/6

LEWSE-14-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    7.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Edge 14.7 mm 16.8 mm Nylon 6/6

LEWSE-21-01


Stok Seviyeleri
783675 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    14.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Edge 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

EWSE-2-01


Stok Seviyeleri
231880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • Derinlik
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 6.5 mm 11.6 mm PA

EWSE-3-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Derinlik
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

HEWSE-25-19


Stok Seviyeleri
51570 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Hinged Edge
  • Derinlik
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    8.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 12.0 mm 19.6 mm PA

HEWSE-22-19


Stok Seviyeleri
1140 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Menteşeli Kenar
  • Derinlik
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    12.0 mm