Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 3,4769 TL |
5000 - 9999 | 3,0956 TL |
10000 + | 2,7861 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Bağlantı Biçimi | Edge Holding |
Yatak Tipi | Rectangular |
Derinlik | 4.8 mm |
Derinlik | 0.189 in |
İç Yükseklik | 6.5 mm |
İç Yükseklik | 0.256 in |
Azami Pano Kalınlığı | 1.2 mm |
Azami Pano Kalınlığı | 0.047 in |
Asgari Pano Kalınlığı | 0.8 mm |
Asgari Pano Kalınlığı | 0.031 in |
Toplam Yükseklik | 10.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.394 in |
Toplam Genişlik | 20.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.787 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 1.2 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.047 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.