Menü Arama

Kablo Salmastrası Edge Holding 6.5 mm 11.6 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon and is design to clip at the edge of a panel thickness of 1.2 - 1.6 mm.
Ürün kodu:

EWSE-2-01

4540 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,0235 TL
5000 - 9999 2,6917 TL
10000 + 2,4226 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.023,50 TL

1000 x 3,0235 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Edge Holding
Yatak Tipi Rectangular
Derinlik 4.8 mm
İç Yükseklik 6.5 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Asgari Pano Kalınlığı 0.8 mm
Toplam Yükseklik 10.0 mm
Toplam Genişlik 20.0 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 1.6 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin