Menü Arama

Kablo Salmastrası Edge Holding 6.5 mm 11.7 mm PA

This wire saddle is made of natural nylon and can be used as edge installation or through hole installation. It is recommended for a panel thickness range of 0.8 to 2.0 mm.
Ürün kodu:

EWSJS-1-01

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,4654 TL
5000 - 9999 3,2028 TL
10000 - 19999 3,035 TL
20000 - 29999 2,8674 TL
30000 + 2,5275 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.465,40 TL

1000 x 3,4654 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Edge Holding
Yatak Tipi Rectangular
Derinlik 6.6 mm
İç Yükseklik 6.5 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.0 mm
Asgari Pano Kalınlığı 0.8 mm
Toplam Yükseklik 11.2 mm
Toplam Genişlik 21.6 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin