Menü Arama

Kablo Salmastrası Edge Holding 6.5 mm 11.7 mm PA

Edge Wire Saddle snaps into place. They allow wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out. Features a top entry system with easy finger-tip pressure installation.
Ürün kodu:

EWSJS-1-19

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,9853 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 10000

Toplam fiyat:

3.985,30 TL

1000 x 3,9853 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Edge Holding
Yatak Tipi Rectangular
Derinlik 6.6 mm
İç Yükseklik 6.5 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.0 mm
Asgari Pano Kalınlığı 0.8 mm
Toplam Yükseklik 11.2 mm
Toplam Genişlik 21.6 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin