HEWSE-22-01
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 7,3383 TL |
5000 - 9999 | 6,84 TL |
10000 + | 6,4322 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Bağlantı Biçimi | Edge Holding |
Yatak Tipi | Hinged Edge |
Derinlik | 6.6 mm |
Derinlik | 0.260 in |
İç Yükseklik | 12.0 mm |
İç Yükseklik | 0.472 in |
Azami Pano Kalınlığı | 1.6 mm |
Azami Pano Kalınlığı | 0.063 in |
Asgari Pano Kalınlığı | 0.5 mm |
Asgari Pano Kalınlığı | 0.02 in |
Toplam Yükseklik | 19.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.748 in |
Toplam Genişlik | 31.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.22 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.5 - 1.6 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.02 - 0.063 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.