Menü Arama

Kablo Salmastrası Edge Holding 15.0 mm 16.7 mm PA

This edge wire saddle is made of natural nylon and is fitted with a snap in cable entry . It is suitable for panel thickness of 0.8-1.6 mm.
Ürün kodu:

LEWSE-19-01

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 7,2931 TL
5000 - 9999 6,6588 TL
10000 + 6,387 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.293,10 TL

1000 x 7,2931 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Edge Holding
Yatak Tipi Rectangular
Derinlik 4.6 mm
İç Yükseklik 15.0 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Asgari Pano Kalınlığı 0.8 mm
Toplam Yükseklik 24.9 mm
Toplam Genişlik 26.8 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 1.6 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin