Menü Arama

Vida ve Kilit Desteği 6.4 mm UL94 V-2 PA Natural

Bu ara parçası, kendinden dişli, özgün bir alt tespit parçasına sahiptir. Kılavuz işlevi gören dişli delik, vidalandığında diş açar. #4 veya M3 dişli deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

MSPMST-4-01

173 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 7,2548 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.254,80 TL

1000 x 7,2548 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitsiz Parça
B Deliği Tutturma Tipi Erkek Diş Parça
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) #4,M3
Yassılar Arası Mesafe 4.7 mm
Delik Çapı A 3.2 mm
Ara Parça Uzunluğu 6.4 mm
Diş Uzunluğu 4.6 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 3.8 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin