Bu ara parçaları özgün bir kendinden dişli dip tespit parçasıyla donatılmıştır. Tespit edildikleri dişli delik kalıp vazifesi görerek, çevrilerek itilen alt uçta diş açar. #8 veya M4 dişli deliklerde kullanılabilir. Asgari güçle ve elle kolaylıkla takılabilir. Üst tespit parçası kilitlemeli bir süngü burundur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Panel Thickness A Range | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0372 TL - 6,2906 TL | 1998 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,2401 TL - 6,4939 TL | 35036 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7,1811 TL - 7,1811 TL | 75 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
7,3284 TL - 7,3284 TL | 2000 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
6,90 TL - 7,2043 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
7,2548 TL - 7,2548 TL | 173 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
7,3704 TL - 7,3704 TL | 595 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7,1602 TL - 7,1602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
7,3073 TL - 7,3073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
7,3056 TL - 7,6609 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
7,2758 TL - 7,2758 TL | 2814 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
7,3704 TL - 7,3704 TL | 1998 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.