Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 6,4939 TL |
5000 - 9999 | 6,3926 TL |
10000 + | 6,2401 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Yaylı Kilit Parçası |
B Deliği Tutturma Tipi | Erkek Diş Parça |
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | #8,M4 |
Yassılar Arası Mesafe | 7.9 mm |
Yassılar Arası Mesafe | 0.311 in |
Delik Çapı A | 4.0 mm |
Delik Çapı A | 0.157 in |
Ara Parça Uzunluğu | 12.7 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.5 in |
Diş Uzunluğu | 6.4 mm |
Diş Uzunluğu | 0.252 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 10.2 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.402 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.