Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 8,8981 TL |
5000 - 9999 | 7,6227 TL |
10000 + | 6,6686 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Montaj Yöntemi | Yapışkan |
Taban Uzunluğu | 12.7 mm |
Taban Uzunluğu | 0.5 in |
Taban Genişliği | 9.5 mm |
Taban Genişliği | 0.374 in |
Kelepçe Genişliği | 6.9 mm |
Kelepçe Genişliği | 6.9 mm |
İç Genişlik | 8.3 mm |
İç Genişlik | 0.327 in |
Toplam Yükseklik | 5.5 mm |
Toplam Yükseklik | 0.217 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.