Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.
It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | İç Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39980 Stokta |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
| WCK-280-01A4-RT | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 76000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 27584 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
| 997 Stokta |
0.72 in
18.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 3843 Stokta |
|
|
|||
| 194 Stokta |
|
|
|||
| 6046632 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 29846 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 55656 Stokta |
|
|
|||
| 71250 Stokta |
|
|
|||
| 21000 Stokta |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 994 Stokta |
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|||
| 20961 Stokta |
0.272 in
6.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin