Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan 16.0 mm 15.8 mm PA Natural

Kendinden Yapışkanlı Tel Kordon Klipsi, tel ve kabloları kurulumunuza takmanın basit ama etkili bir yoludur. Yapışkan sırtı sayesinde çeşitli yüzeylere takılabilir. Kolay kullanılır, hafif ve dayanıklıdır. PA'dan doğal renkte mamuldür. ULV94 V-2 alev geciktirici standardına uygundur.
Ürün kodu:

460304

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 5,93 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

593,00 TL

100 x 5,93 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi Yapışkan
Taban Uzunluğu 16.0 mm
Taban Genişliği 15.8 mm
Toplam Yükseklik 9.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin