Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan 6.0 mm Alüminyum Silver

Kendinden Yapışkanlı Kablo Kelepçesi, demetin etrafında bükülerek esnek bir kol içerir. Azami 5,8 mm | 0,230 inç demet tutabilir. Hafif ve dayanıklı olup tel ve kabloları kelepçelemek için kullanılır. Alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

RAK-1

14092 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 3,9428 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

985,70 TL

250 x 3,9428 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Malzemesi Acrylic Based Adhesive
Renk Silver
Montaj Yöntemi Yapışkan
Taban Uzunluğu 11.3 mm
Taban Genişliği 17.1 mm
Tam Malzeme Alüminyum
GTIP Numarası 7616991099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin