Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan 25.4 mm 25.4 mm PA Natural

Kendinden Yapışkanlı Tel Kordon Klipsi, tel ve kabloları kurulumunuza takmanın basit ama etkili bir yoludur. Yapışkan sırtı sayesinde çeşitli yüzeylere takılabilir. Kolay kullanılır, hafif ve dayanıklıdır. PA'dan doğal renkte mamuldür. ULV94 V-2 alev geciktirici standardına uygundur.
Ürün kodu:

WCK-720-01A4-RT

154610 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,2874 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.287,40 TL

1000 x 6,2874 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Malzemesi Acrylic Based Adhesive
Renk Natural
Montaj Yöntemi Yapışkan
Taban Uzunluğu 25.4 mm
Taban Genişliği 25.4 mm
Kelepçe Genişliği 12.7 mm
İç Genişlik 18.3 mm
Toplam Yükseklik 17.8 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin