Menü Arama

Kendi Kilitlenen Gaz Yayı 300.0 mm 665.0 mm 1200.0 N

Gaz Yayı olarak da anılan Gaz Pistonu, emniyet kilitleme sistemi sayesinde zor erişilen uygulamalarda kullanıcının güvenliğini sağlar. Kolay kontrol edilir ve kritik kaldırma-destek işlemlerinde manuel bırakma özelliği sayesinde ayrıca bir güvenlik çubuğu gerektirmez. Emniyet kilitli gaz pistonu, çelik çubuk ve epoksi toz kaplı karbon çelik tüpten mamuldür. Bu parça numarası, bilyeli masfallı 2 gaz pistonu (1 emniyet, 1 ayarlanabilir güç), 4 poliamid bağlantı, 1 Alyen anahatarı ve talimat kitapçığı içerir.
Ürün kodu:

1253239

7 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 4.307,3454 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.307,35 TL

1 x 4.307,3454 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Ayarlanabilir Güç
Diş Boyutu M8 x 1.25
Çubuk Malzemesi Steel
Gövde Son Katı Epoxy Powder Coated
Renk Black
Aksesuarlar Dahil 2x Gas Springs;4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Tip Automatic Locking
GTIP Numarası 7326909890
Çubuk Diş Boyutu M8 x 1.25

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin