Our range of Locking Gas Springs include Security (Safety) Locking Gas Struts, and Blocklift Locking Gas Struts. These springs are ideal for applications where the motion control adjustments require comfort and security, even when locked in position. They are commonly used in the medical field, laboratories, the automotive industry, as well as for furniture and industrial equipment when opening, closing, tilting or damping.
Security springs feature a shroud. They eliminate the need for separate safety rods in critical lift-assist operations. When extended fully, they positively lock – this protects the operator from risk of injury in the event of overload or misuse. The shroud should be actively pressed in order to release the lock and ensure safe operation. They provide a self-contained, maintenance-free offering and are supplied in pairs. The rod is manufactured from steel and the fittings are made from polyamide and steel.
Blocklift springs perform just like conventional gas struts, but they also include a special internal locking valve, which allows it to be locked in any position. This locking mechanism only allows the strut to move whilst the release pin, located on the end of the piston rod, is depressed. Typical applications for Blocklift include; height and angle adjustment of seats on aircraft, buses, trains and other specialist transport. They also provide controlled adjustment for hospital beds, physiotherapy tables and for wheelchairs, plus height risers on desks. Available in Carbon and Stainless Steel. Offers single-handed operation.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uzatılmış Boy | Diş Boyutu | Çubuk Çapı | Hareket Aralığı | Azami Güç | Uyumlu Piston Çapı | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.712,4655 TL - 5.712,4655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.496 in
165.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1253241 | 5.698,4771 TL - 5.698,4771 TL | 20 Stokta |
26.772 in
680.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
3.451,3857 TL - 3.451,3857 TL | 19 Stokta |
26.142 in
664.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
3.421,4204 TL - 3.421,4204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.268 in
464.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
4.122,8216 TL - 4.122,8216 TL | 6 Stokta |
18.307 in
465.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
5.786,1653 TL - 5.786,1653 TL | 5 Stokta |
34.646 in
880.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
4.307,3454 TL - 4.307,3454 TL | 7 Stokta |
26.181 in
665.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
3.430,5676 TL - 3.430,5676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.205 in
564.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
5.617,7282 TL - 5.617,7282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.898 in
480.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
3.229,8519 TL - 3.229,8519 TL | 23 Stokta |
10.394 in
264.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3.269,0699 TL - 3.269,0699 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.331 in
364.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
8.568,6984 TL - 8.568,6984 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.37 in
365.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
7.140,582 TL - 7.140,582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.433 in
265.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
4.046,3298 TL - 4.046,3298 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.37 in
365.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
3.570,291 TL - 3.570,291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.496 in
165.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
3.094,2521 TL - 3.094,2521 TL | 10 Stokta |
10.433 in
265.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
2.856,2328 TL - 2.856,2328 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.496 in
165.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
3.808,3104 TL - 3.808,3104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.433 in
265.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1572686 | 3.332,2715 TL - 3.332,2715 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.37 in
365.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.