Menü Arama

Kilitli Gaz Pistonu 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

This Locking Gas Strut 10.0 mm | 0.394 in 28.0 mm | 1.102 in has a maximum lift weight of 100,0 kg, It's extended length is 365.0 mm | 14.37 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Ürün kodu:

1572680

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 4.046,3298 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.046,33 TL

1 x 4.046,3298 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10 x 1;M8 x 1.25
Çubuk Malzemesi Carbon Steel
Renk Black
Tip Kilitli
GTIP Numarası 9402900000
Çubuk Diş Boyutu M10 x 1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin