1572681
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 5.712,4655 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uzatılmış Boy | 165.0 mm |
---|---|
Uzatılmış Boy | 6.496 in |
Hareket Aralığı | 50.0 mm |
Hareket Aralığı | 1.969 in |
Uyumlu Piston Çapı | 28.0 mm |
Uyumlu Piston Çapı | 1.102 in |
Diş Boyutu | M8 |
Çubuk Çapı | 10.0 mm |
Çubuk Çapı | 0.394 in |
Renk | Black |
Tip | Locking Gas Strut |
GTIP Numarası | 9402900000 |
Boru Çapı | 28.0 mm |
Boru Çapı | 1.102 in |
Çubuk Diş Boyutu | M10 x 1 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.