Menü Arama

Kilitli Gaz Pistonu 100.0 mm 265.0 mm 600.0 N

This Locking Gas Strut 8.0 mm | 0.315 in 23.0 mm | 0.906 in has a maximum lift weight of 60,0 kg, It's extended length is 265.0 mm | 10.433 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Ürün kodu:

1572685

10 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 3.094,2521 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.094,25 TL

1 x 3.094,2521 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M8 x 1;M8 x 1.25
Çubuk Malzemesi Carbon Steel
Renk Black
Tip Kilitli
GTIP Numarası 8708809990
Çubuk Diş Boyutu M8 x 1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin