Menü Arama

Kablo Salmastrası Push-in 4.7 mm 7.4 mm PA

Kilitsiz kablo kelepçesi, telleri toplayıp yönlendirerek diğer hassas bileşenlerden ayırır, elektrik ve elektronik uygulamalarda düzenli kurulum sağlar.
Ürün kodu:

143000100002

4000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 5,3938 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.696,90 TL

500 x 5,3938 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Push-in
Malzeme PA
Yatak Tipi Side Entry
Uyumlu Delik Çapı 4.7 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.5 - 1.5 mm
İç Yükseklik 4.7 mm
İç Genişlik 7.4 mm
Azami Uyumlu Pano Kalınlığı 1.5 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.5 mm
Toplam Genişlik 12.0 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.5 - 1.5 mm
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin