Menü Arama

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Stokta

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
108 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Taban Genişliği İç Yükseklik Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Taban Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
4.3 mm
893 Stokta
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
39792 Stokta
11.1 mm
26.4 mm
36920 Stokta
11.1 mm
9.1 mm
24991 Stokta
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
243989 Stokta
10.2 mm
5.6 mm
77990 Stokta
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
204174 Stokta
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
56829 Stokta
10.2 mm
11.4 mm
233444 Stokta
25.0 mm
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
549993 Stokta
11.1 mm
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
21112 Stokta
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
136620 Stokta
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
19000 Stokta
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
60 Stokta
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
  • / 6
Kablo Salmastrası 4.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-SR-1-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    4.3 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Salmastrası Rivet/Screw 4.3 mm 11.1 mm PA

WS-SR-1-19


Stok Seviyeleri
893 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Rivet/Screw
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.8 mm
  • İç Yükseklik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası 26.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-SR-4-01


Stok Seviyeleri
39792 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    29.8 mm
  • İç Yükseklik
    26.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Kablo Salmastrası 9.1 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-SR-2-01


Stok Seviyeleri
36920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    9.1 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Salmastrası Rivet/Screw 26.4 mm 11.1 mm PA

WS-SR-4-19


Stok Seviyeleri
24991 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Rivet/Screw
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.8 mm
  • İç Yükseklik
    26.4 mm
Kablo Salmastrası 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6

WS-SE-B-1-01A


Stok Seviyeleri
243989 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    9.5 mm
  • İç Yükseklik
    5.6 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 6.5 mm 11.8 mm PA

WSB-2-19A4-RT


Stok Seviyeleri
77990 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 6.5 mm 11.8 mm PA

WSB-2-01A4-RT


Stok Seviyeleri
204174 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6

WS-SE-B-2-01A


Stok Seviyeleri
56829 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    9.5 mm
  • İç Yükseklik
    11.4 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
Kablo Kelepçesi 25.1 mm 23.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

WWSB-3-148A-RT


Stok Seviyeleri
233444 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Salmastrası Adhesive 25.1 mm 28.7 mm PA

OFNSB16-19A2-RT


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    0.8 mm
  • Derinlik
    6.9 mm
Kablo Salmastrası 18.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-SR-3-01


Stok Seviyeleri
549993 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    18.5 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Salmastrası Rivet/Screw 9.1 mm 11.1 mm PA

WS-SR-2-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Rivet/Screw
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.8 mm
  • İç Yükseklik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 8.5 mm 8.5 mm Nylon 6/6

460317


Stok Seviyeleri
21112 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.5 mm
  • İç Yükseklik
    8.5 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 11.3 mm 11.3 mm PA

460318


Stok Seviyeleri
136620 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Kare
  • Uyumlu Delik Çapı
    11.3 mm
  • İç Yükseklik
    11.3 mm
N/A 11.4 mm

WS-SE-C-19A2-RT


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Derinlik
    9.5 mm
Kablo Salmastrası 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

OFNS-16-312-01B


Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • İç Yükseklik
    25.1 mm
  • İç Genişlik
    28.7 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 25.1 mm 28.7 mm PA

OFNSB16-01A2-RT


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    0.8 mm
  • Derinlik
    6.9 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNSB13-19A2-RT


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    0.8 mm
  • Derinlik
    6.9 mm
Kablo Salmastrası Push In 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNS-13-S307-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Derinlik
    6.9 mm