Menü Arama

Kablo Salmastrası Push In 8.4 mm 7.8 mm PA

Kilitsiz kablo kelepçesi, telleri toplayıp yönlendirerek diğer hassas bileşenlerden ayırır, elektrik ve elektronik uygulamalarda düzenli kurulum sağlar.
Ürün kodu:

143000200002

32501 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 4,9101 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.455,05 TL

500 x 4,9101 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Push In
Malzeme PA
Yatak Tipi Rectangular
Uyumlu Delik Çapı 4.8 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 1.5 mm
Derinlik 5.4 mm
Yükseklik 20.6 mm
İç Yükseklik 8.4 mm
İç Genişlik 7.8 mm
Azami Uyumlu Pano Kalınlığı 1.5 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.5 mm
Toplam Genişlik 11.0 mm
Pano Kalınlık Aralığı 1.5 mm
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin