Menü Arama

Kablo Salmastrası Push-in 18.5 mm 22.5 mm PA

Kilitsiz kablo kelepçesi, telleri toplayıp yönlendirerek diğer hassas bileşenlerden ayırır, elektrik ve elektronik uygulamalarda düzenli kurulum sağlar.
Ürün kodu:

22SEWC750100

498 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 12,5482 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.254,82 TL

100 x 12,5482 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Push-in
Malzeme PA
Yatak Tipi Side Entry
Uyumlu Delik Çapı 6.4 mm
İç Yükseklik 18.5 mm
İç Genişlik 22.5 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.7 mm
Toplam Genişlik 18.5 mm
Pano Kalınlık Aralığı 2.7 mm
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin