OFNS-13-312-01
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 7,9268 TL |
5000 - 9999 | 7,3383 TL |
10000 + | 6,9761 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Bağlantı Biçimi | Push In |
Malzeme | PA |
Yatak Tipi | Round |
Uyumlu Delik Çapı | 7.9 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.311 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 1.6 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.063 in |
Derinlik | 6.9 mm |
Derinlik | 0.270 in |
İç Yükseklik | 19.0 mm |
İç Yükseklik | 0.748 in |
İç Genişlik | 21.2 mm |
İç Genişlik | 0.835 in |
Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | 1.6 mm |
Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | 0.063 in |
Azami Pano Kalınlığı | 1.6 mm |
Azami Pano Kalınlığı | 0.063 in |
Toplam Genişlik | 26.8 mm |
Toplam Genişlik | 1.055 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 1.6 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.063 in |
Tam Malzeme | Poliamid 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.