Menü Arama

Kablo Salmastrası Push In 25.1 mm 28.7 mm PA

Kilitsiz kablo kelepçesi, telleri toplayıp yönlendirerek diğer hassas bileşenlerden ayırır, elektrik ve elektronik uygulamalarda düzenli kurulum sağlar.
Ürün kodu:

OFNS16-S9.5-01B

12000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 7,9268 TL
5000 - 9999 7,3383 TL
10000 + 6,9761 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.926,80 TL

1000 x 7,9268 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Bağlantı Biçimi Push In
Malzeme PA
Yatak Tipi Round
Uyumlu Delik Çapı 9.5 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Derinlik 6.9 mm
İç Yükseklik 25.1 mm
İç Genişlik 28.7 mm
Azami Uyumlu Pano Kalınlığı 2.0 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.0 mm
Toplam Genişlik 34.3 mm
Pano Kalınlık Aralığı 2.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin