Menü Arama

Kablo Salmastrası Adhesive 19.0 mm 21.2 mm PA

Kilitsiz kablo kelepçesi, telleri toplayıp yönlendirerek diğer hassas bileşenlerden ayırır, elektrik ve elektronik uygulamalarda düzenli kurulum sağlar.
Ürün kodu:

OFNSB13-19A2-RT

1015 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 14,3142 TL
5000 + 12,8193 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

7.157,10 TL

500 x 14,3142 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Adhesive
Malzeme PA
Yatak Tipi Round
Uyumlu Delik Çapı 0.8 mm
Derinlik 6.9 mm
İç Yükseklik 19.0 mm
İç Genişlik 21.2 mm
Toplam Genişlik 26.8 mm
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin