Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 3,7457 TL |
5000 - 9999 | 3,6752 TL |
10000 - 24999 | 3,5998 TL |
25000 + | 3,5241 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Bağlantı Biçimi | Push In |
Malzeme | PA |
Yatak Tipi | Rectangular |
Uyumlu Delik Çapı | 4.7 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.185 in |
Derinlik | 5.6 mm |
Derinlik | 0.220 in |
Yükseklik | 13.2 mm |
Yükseklik | 0.520 in |
İç Yükseklik | 4.8 mm |
İç Yükseklik | 0.189 in |
İç Genişlik | 11.1 mm |
İç Genişlik | 0.437 in |
Azami Pano Kalınlığı | 1.6 mm |
Azami Pano Kalınlığı | 0.063 in |
Toplam Genişlik | 15.4 mm |
Toplam Genişlik | 0.606 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 1.6 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.063 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.