Menü Arama

Kablo Salmastrası Çeyrek Tur 4.8 mm 11.3 mm PA

Kilitsiz kablo kelepçesi, telleri toplayıp yönlendirerek diğer hassas bileşenlerden ayırır, elektrik ve elektronik uygulamalarda düzenli kurulum sağlar.
Ürün kodu:

WS-9-1-01

39947 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,0047 TL
5000 - 9999 3,6962 TL
10000 - 24999 3,5015 TL
25000 + 3,3071 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.004,70 TL

1000 x 4,0047 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Çeyrek Tur
Malzeme PA
Yatak Tipi Rectangular
Uyumlu Delik Çapı 5.6 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 1.6 mm
Derinlik 5.6 mm
Yükseklik 13 mm
İç Yükseklik 4.8 mm
İç Genişlik 11.3 mm
Azami Uyumlu Pano Kalınlığı 1.6 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Toplam Genişlik 15.3 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 1.6 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin