Menü Arama

Kablo Salmastrası Push In 4.8 mm 11.1 mm PA

Kilitsiz tel kelepçesi yerine oturduğunda telleri bir arada tutarak diğer hassas bileşenlere karışmasını önler ve tertipli bir kurulum sağlar. Bu kelepçe, UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

WS-A-2-1-01

65665 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,0047 TL
5000 - 9999 3,6962 TL
10000 - 24999 3,5015 TL
25000 + 3,3071 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.004,70 TL

1000 x 4,0047 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Push In
Malzeme PA
Yatak Tipi Rectangular
Uyumlu Delik Çapı 4.7 mm
Derinlik 5.6 mm
Yükseklik 13.2 mm
İç Yükseklik 4.8 mm
İç Genişlik 11.1 mm
Azami Pano Kalınlığı 3.2 mm
Toplam Genişlik 15.4 mm
Pano Kalınlık Aralığı 3.2 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
UL/CSA Tanımı UL E71558

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin