Menü Arama

Kablo Salmastrası Push In 26.7 mm 11.1 mm PA

Kilitsiz tel kelepçesi yerine oturduğunda telleri bir arada tutarak diğer hassas bileşenlere karışmasını önler ve tertipli bir kurulum sağlar. Bu kelepçe, UL94-V0 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

WS-A-2-4-19

4061 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,6053 TL
5000 - 9999 4,2505 TL
10000 - 24999 4,0266 TL
25000 + 3,8031 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.605,30 TL

1000 x 4,6053 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Push In
Malzeme PA
Yatak Tipi Rectangular
Uyumlu Delik Çapı 4.7 mm
Derinlik 5.6 mm
Yükseklik 35.1 mm
İç Yükseklik 26.7 mm
İç Genişlik 11.1 mm
Azami Pano Kalınlığı 3.2 mm
Toplam Genişlik 15.4 mm
Pano Kalınlık Aralığı 3.2 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
UL/CSA Tanımı UL E71558

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin