Menü Arama

Kablo Salmastrası Arrowhead, Winged 5.6 mm 10.2 mm PA

Kenar geçişli Kilitsiz Tel Kelepçesi deliğe geçerek oturur, doğal UL sınıfı naylondan imal edilmiştir.
Ürün kodu:

WS-SE-A-1-19

2999 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 9,6482 TL
5000 - 9999 8,924 TL
10000 + 8,4257 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

9.648,20 TL

1000 x 9,6482 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Arrowhead, Winged
Malzeme PA
Yatak Tipi Side Entry
Uyumlu Delik Çapı 4.7 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 2.0 mm
İç Yükseklik 5.6 mm
İç Genişlik 10.2 mm
Azami Uyumlu Pano Kalınlığı 2.0 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.0 mm
Toplam Genişlik 5.6 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin