WS-SE-A-3-19
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 9,6482 TL |
5000 - 9999 | 8,924 TL |
10000 + | 8,4257 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Bağlantı Biçimi | Arrowhead, Winged |
Malzeme | PA |
Yatak Tipi | Side Entry |
Uyumlu Delik Çapı | 4.8 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.189 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.6 - 1.8 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.024 - 0.071 in |
İç Yükseklik | 12.0 mm |
İç Yükseklik | 0.472 in |
İç Genişlik | 12.0 mm |
İç Genişlik | 0.472 in |
Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | 1.8 mm |
Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | 0.071 in |
Azami Pano Kalınlığı | 1.8 mm |
Azami Pano Kalınlığı | 0.071 in |
Toplam Genişlik | 18.4 mm |
Toplam Genişlik | 0.724 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.6 - 1.8 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.024 - 0.071 in |
Tam Malzeme | Poliamid 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.