Menü Arama

Kablo Salmastrası Push-in 5.7 mm 10.2 mm PA

Kenar geçişli Kilitsiz Tel Kelepçesi deliğe geçerek oturur, doğal UL sınıfı naylondan imal edilmiştir.
Ürün kodu:

WS-SE-A-4-19

259 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 9,6482 TL
5000 - 9999 8,924 TL
10000 + 8,4257 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

9.648,20 TL

1000 x 9,6482 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Push-in
Malzeme PA
Yatak Tipi Side Entry
Uyumlu Delik Çapı 5.7 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 1.6 mm
İç Yükseklik 5.7 mm
İç Genişlik 10.2 mm
Azami Uyumlu Pano Kalınlığı 1.6 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.0 mm
Toplam Genişlik 19.0 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin