Menü Arama

Kablo Salmastrası Adhesive 5.6 mm 10.2 mm PA

UL94 V-2 sınıfı naylondan imal edilen düşük profilli, yandan girişli Tel Kelepçesi, yapışkan tabanı sayesinde çabucak monte edilir.
Ürün kodu:

WS-SE-B-1-01A

15787 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 8,2747 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.274,70 TL

1000 x 8,2747 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Adhesive
Malzeme PA
Yatak Tipi Side Entry
Uyumlu Delik Çapı 10.2 mm
İç Yükseklik 5.6 mm
İç Genişlik 10.2 mm
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
UL/CSA Tanımı UL E71558

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin