Menü Arama

Kablo Salmastrası Push-in 4.8 mm 6.4 mm PA

Kilitsiz kablo kelepçesi, telleri toplayıp yönlendirerek diğer hassas bileşenlerden ayırır, elektrik ve elektronik uygulamalarda düzenli kurulum sağlar.
Ürün kodu:

WS-SE-C-1-19

114531 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,7552 TL
5000 - 9999 3,4654 TL
10000 - 19999 3,2887 TL
20000 + 3,1074 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.755,20 TL

1000 x 3,7552 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Push-in
Malzeme PA
Yatak Tipi Side Entry
Uyumlu Delik Çapı 4.8 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 2.0 mm
İç Yükseklik 4.8 mm
İç Genişlik 6.4 mm
Azami Uyumlu Pano Kalınlığı 2.0 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Toplam Genişlik 11.2 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.5 - 1.6 mm
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin