Menü Arama

Kablo Salmastrası Arrowhead, Winged 5.7 mm 5.6 mm PA

Kilitsiz kablo kelepçesi, telleri toplayıp yönlendirerek diğer hassas bileşenlerden ayırır, elektrik ve elektronik uygulamalarda düzenli kurulum sağlar.
Ürün kodu:

WS-SE1-3-01

1135 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 7,2479 TL
5000 - 9999 6,6135 TL
10000 + 6,2965 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.247,90 TL

1000 x 7,2479 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Arrowhead, Winged
Malzeme PA
Yatak Tipi Side Entry
Uyumlu Delik Çapı 3.5 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.5 - 1.6 mm
İç Yükseklik 5.7 mm
İç Genişlik 5.6 mm
Azami Uyumlu Pano Kalınlığı 1.6 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Toplam Genişlik 20.6 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.5 - 1.6 mm
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin